cUL osvědčení
ID schválení: E238705Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 1 A | 30 - 12 |
UL osvědčení
ID schválení: E238705Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 1 A | 30 - 12 |
Prováděcí modul VARIOFACE realizuje propojení 1:1 mezi výměnnými pružinovými svorkami a miniaturní lištou s trny D-SUB (počet pólů 9). K dispozici je konektor pro uzemnění.
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 1 A | 30 - 12 |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 1 A | 30 - 12 |