CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel
2900903

Osazený, stíněný kulatý kabel; přípojka 1: Jednotlivé žíly (9-pólový) (Žíly jsou popsány a opatřeny koncovkami vodiče. Stínicí opředení je vyvedeno na oddělený konec kabelu.); přípojka 2: Zdířkový konektor D-SUB (1x 9-pólový); délka kabelu: variabilní

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Označení jednotlivých vodičů: 1, 2, 3, 4, ...
Jednotlivé vodiče opatřené koncovkou vodiče
Konektor podle IEC 60807-2/DIN 41652
Jednostranně zdířky D-SUB nebo lišta s trny
Jednostranně otevřený konec
Šroubení: 2 UNC 4-40 šroubů
Propojení 1:1
Připojení stínění: kabel H05V-K 1 mm², černý, délka: 0,5 m