PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW
   - 
  Elektronický reléový modul
    
      2900395
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE pro železniční aplikace, sestávající ze svornicové základny s připojením push-in a integrovaným miniaturním elektronickým relé, rozsah: 0,7 x UN až 1,25 x UN, teplotní rozsah: -25 °C až +70 °C, 1 spínací kontakt, vstup: 96 V DC, výstup: 12–140 V DC/3 A
Detaily výrobku
| Typ produktu | Elektronický reléový modul | 
| Produktová řada | PLC-INTERFACE | 
| aplikace | Železniční aplikace | 
| Provozní režim | 100 % ED | 
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Izolace | Základní izolace | 
| Kategorie přepětí | III | 
| Stupeň znečištění | 2 | 
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 20.09.2025 | 
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,53 W | 
| Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 2,5 kV AC (Vstup/výstup) | 
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Izolační pevnost | 160 V | 
| Jmenovité rázové napětí | 4 kV | 
| Vstupní jmenovité napětí UN | 96 V DC | 
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 ... 1,4 x UN) | 
| Rozsah vstupního napětí | 67,2 V DC ... 120 V DC | 
| Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | < 0,3 | 
| Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | > 0,6 | 
| Typický vstupní proud při UN | 5,5 mA | 
| Doba sepnutí typická | 400 µs | 
| Typická doba odpojení | 800 µs | 
| Ukazatel provozního napětí | LED žlutá | 
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; Sériová dioda pro ochranu proti přepólování | 
| Přepěťová ochrana | |
| Omezení přepětí | > 150 V | 
| Přenosová frekvence | 50 Hz | 
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt | 
| Typ digitálního výstupu | elektronicky | 
| Výstupní jmenovité napětí | 110 V DC | 
| rozsah výstupního napětí | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) | 
| Mezní trvalý proud | 3 A (viz křivka snížení výkonu) | 
| Omezení přepětí | > 150 V | 
| Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | < 150 mV | 
| Výstupní obvod | 2-vodič bez ukostření | 
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; Paralelní dioda k ochraně proti přepólování | 
| Přepěťová ochrana | 
| Typ připojení | Svorky Push-in | 
| Délka odizolování | 10 mm | 
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 | 
| Šířka | 6,2 mm | 
| Výška | 80 mm | 
| Hloubka | 94 mm | 
| Barva | šedá (RAL 7042) | 
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) | 
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 | 
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C | 
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C | 
| CE | |
| Certifikát | CE shoda | 
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA | 
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | TAE0000196 | 
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | D | 
| Humidity | A | 
| Vibrace | B | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC | 
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS | 
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, vstup/výstup | |
| Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 | 
| Železniční směrnice | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50155 (v relevantních částech) | 
| Normy/předpisy | DNVGL-CG-0339 | 
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu | 
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu | 
| Montážní poloha | libovolně | 
| Objednací číslo | 2900395 | 
| Ks/bal. | 10 Kus | 
| Minimální objednané množství | 1 Kus | 
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) | 
| Prodejní kód | DK6 | 
| Kód výrobku | DK62AL | 
| GTIN | 4046356506946 | 
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 36 g | 
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 36 g | 
| Číslo celní sazby | 85364900 | 
| Země původu | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 | 
| ECLASS-15.0 | 27371604 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano | 
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu. | 
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) | 
| SCIP | d9213371-bceb-4fe7-b9d7-469724f18be2 | 
Kompatibilní produkty
            Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
          
          
        - 
    
      FBST 500-PLC RD - Nekonečný zásuvný můstek 2966786
- 
    
      FBST 500-PLC BU - Nekonečný zásuvný můstek 2966692
- 
    
      FBST 500-PLC GY - Nekonečný zásuvný můstek 2966838
- 
    
      FBST 6-PLC RD - Jednoduchý zásuvný můstek 2966236
- 
    
      FBST 6-PLC BU - Jednoduchý zásuvný můstek 2966812
- 
    
      FBST 6-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2966825
- 
    
      FBST 8-PLC GY - Jednoduchý zásuvný můstek 2967688
- 
    
      NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
- 
    
      NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
- 
    
      NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
- 
    
      NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
- 
    
      NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
- 
    
      NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
- 
    
      NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
- 
    
      NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
- 
    
      NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
- 
    
      NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
- 
    
      NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
- 
    
      NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
- 
    
      NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
- 
    
      NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
- 
    
      NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
- 
    
      NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
- 
    
      NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
- 
    
      PLC-ATP BK - Oddělovací deska 2966841
- 
    
      PLC-ESK GY - Napájecí svornice 2966508
- 
    
      SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
Vaše výhody
Odolnost proti nárazům podle DIN 50155 (požadavky dle EN 61373)
        Teplotní rozsah −25 °C ... +70 °C
        Rozsah vstupního napětí 0,7-1,25 x UN
        PHOENIX CONTACT, s.r.o.
        
        Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno