ELR W3-230AC/500AC- 9I
   - 
  Hybridní spouštěč motoru
    
      2297060
      
      
    
  
      Hybridní spouštěč motoru k reverzaci 3~ střídavých motorů do 500 V AC a výstupního proudu 9 A, s řídicím napětím 230 V AC, nastavitelným vypínáním při přetížení, funkcí nouzového zastavení do SIL 3/PL e a šroubovým připojením
      Zdarma ke stažení.
      Soubory ke stažení
    
  Detaily výrobku
| Typ produktu | Hybridní spouštěč motoru | 
| Produktová řada | CONTACTRON | 
| Provozní režim | 100 % ED | 
| Počet fází | 3 | 
| Typ startéru motoru | Reverzační startér | 
| Spínací frekvence | ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení) | 
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 13,5 W | 
| Spínací frekvence | ≤ 2 Hz (v závislosti na zatížení) | 
| Maximální ztrátový výkon | 16,1 W | 
| Minimální ztrátový výkon | 2,6 W | 
| Napájení | |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 230 V AC | 
| Rozsah řídicího napájecího napětí | 92 V AC ... 253 V AC | 
| Jmenovitý napájecí proud IS | 4 mA | 
| Kmitočet sítě | 40/100 Hz | 
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana | 
| Izolační vlastnosti | |
| Izolační pevnost | 500 V | 
| Jmenovité rázové napětí | 6 kV | 
| Kategorie přepětí | III | 
| Stupeň znečištění | 2 | 
| Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím, řídicím napájecím napětím a pomocným proudovým okruhem a hlavním proudovým okruhem | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při provozním napětí ≤ 300 V AC | 
| Základní izolace (IEC 60947-1) při provozním napětí 300 V AC ... 500 V AC• | |
| Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím a řídicím napájecím napětím k pomocnému proudovénu okruhu | Bezpečné oddělení (IEC 60947-1) při pomocném proudovém okruhu ≤ 300 V AC | 
| Řízení | |
| Název vstupu | řídící vstup vpravo / vlevo | 
| Jmenovité ovládací napětí UC | 230 V AC | 
| Oblast ovládacího napětí | 92 V AC ... 253 V AC | 
| Jmenovitý ovládací proud IC | 7 mA | 
| Práh sepnutí | 44 V AC (Signál „0“) | 
| 85 V AC (Signál „1“) | |
| Hladina sepnutí | < 5 V DC (pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ) | 
| Doba sepnutí typická | < 35 ms | 
| Typická doba odpojení | < 80 ms | 
| AC výstup | |
| Jmenovité provozní napětí Ue | 500 V AC | 
| Rozsah provozního napětí | 42 V AC ... 550 V AC | 
| Jmenovitý provozní proud Ie | 9 A (AC-51) | 
| 6,5 A (AC-53a) | |
| Síťová frekvence | 50/60 Hz | 
| Rozsah zatěžovacího proudu | 1,5 A ... 9 A (viz snížení výkonu) | 
| Rozběhová charakteristika podle normy IEC 60947-4-2 | Class 10A | 
| Doba chladnutí | 20 min (pro auto-reset) | 
| Svodový proud | 0 mA | 
| Zbytkové napětí | < 0,5 V | 
| Rázový proud | 100 A (t = 10 ms) | 
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana | 
| Výstup zpětného hlášení | |
| Poznámka | Potvrzení: plovoucí přepínač kontaktu, signální kontakt | 
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt | 
| Spínací schopnost podle normy IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) | 
| 2 A (24 V (DC13)) | |
| Zbytkové napětí | < 0,5 V | 
| Řídicí obvod | |
| Typ připojení | Šroubové připojení | 
| Délka odizolování | 8 mm | 
| Závit šroubu | M3 | 
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 | 
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm | 
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Zátěžový obvod | |
| Typ připojení | Šroubové připojení | 
| Délka odizolování | 8 mm | 
| Závit šroubu | M3 | 
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 | 
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm | 
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) | 
| Ukazatel provozního napětí | LED zelená | 
| Indikátor chyb | červená LED | 
| Šířka | 22,5 mm | 
| Výška | 107 mm | 
| Hloubka | 114 mm | 
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) | 
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 | 
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (Respektujte snížení výkonu) | 
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C | 
| Výška | ≤ 2000 m | 
| ATEX | |
| Označení |  II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] | 
|  II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| Certifikát | PTB 07 ATEX 3145 | 
| Schválení UL | |
| Certifikát | NLDX.E228652 | 
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | ≤ 3 | 
| Upozornění | Bezpečné odpojení | 
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 2 | 
| Upozornění | Ochrana motoru | 
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Označení | ≤ e | 
| Upozornění | Bezpečné odpojení | 
| Kategorie (ISO 13849) | |
| Označení | ≤ 3 | 
| Upozornění | Bezpečné odpojení | 
| UL údaje | |
| SCCR | 100 kA (500 V AC (pojistka 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) | 
| 5 kA (500 V AC (pojistka 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 6,5 A (500 V AC) | 
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) | 
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX | 
| Normy / ustanovení | |
| Normy/předpisy | EN 60947 | 
| IEC 61508 | |
| ISO 13849 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu | 
| Montážní pokyny | připojitelný v odstupu = 20 mm | 
| Montážní poloha | svisle (nosná lišta vodorovně) | 
| Objednací číslo | 2297060 | 
| Ks/bal. | 1 Kus | 
| Minimální objednané množství | 1 Kus | 
| Prodejní kód | DK7 | 
| Kód výrobku | DK7414 | 
| GTIN | 4046356170598 | 
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 314,675 g | 
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 223,15 g | 
| Číslo celní sazby | 85371098 | 
| Země původu | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 | 
| ECLASS-15.0 | 27370905 | 
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 | 
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano | 
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) | 
| SCIP | c744d85d-dc33-43d3-9a0e-2ac80111ea71 | 
Kompatibilní produkty
- 
    
      
BRIDGE- 2 - Propojka 2900746
 - 
    
      
BRIDGE- 3 - Propojka 2900747
 - 
    
      
BRIDGE- 4 - Propojka 2900748
 - 
    
      
BRIDGE- 5 - Propojka 2900749
 - 
    
      
BRIDGE- 6 - Propojka 2900750
 - 
    
      
BRIDGE- 7 - Propojka 2900751
 - 
    
      
BRIDGE- 8 - Propojka 2900752
 - 
    
      
BRIDGE- 9 - Propojka 2900753
 - 
    
      
BRIDGE-10 - Propojka 2900754
 - 
    
      
BRIDGE- 2-1M - Propojka 2901542
 - 
    
      
BRIDGE- 3-1M - Propojka 2901655
 - 
    
      
BRIDGE- 4-1M - Propojka 2901658
 - 
    
      
BRIDGE- 5-1M - Propojka 2901544
 - 
    
      
BRIDGE- 6-1M - Propojka 2901649
 - 
    
      
BRIDGE- 2-3M - Propojka 2901543
 - 
    
      
BRIDGE- 3-3M - Propojka 2901656
 - 
    
      
BRIDGE- 4-3M - Propojka 2901659
 - 
    
      
BRIDGE- 5-3M - Propojka 2901545
 - 
    
      
BRIDGE- 6-3M - Propojka 2901697
 - 
    
      
BRIDGE- 7-3M - Propojka 2901698
 - 
    
      
BRIDGE- 8-3M - Propojka 2901700
 - 
    
      
BRIDGE- 9-3M - Propojka 2901701
 - 
    
      
BRIDGE-10-3M - Propojka 2901702
 - 
    
      
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Propojka 2909897
 - 
    
      
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Propojka 2909898
 - 
    
      
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Propojka 2909899
 - 
    
      
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
 - 
    
      
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
 
Vaše výhody
Šířka 22,5 mm
        Bezpečnostní úroveň podle IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
        Úspora kabeláže
        Dlouhá životnost
        Úspora místa
        3fázové smyčkové můstky
        Nastavitelný proud pro bimetalovou funkci
        Spínání odolné proti opotřebení
        PHOENIX CONTACT, s.r.o.
        
        Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno