PSR-M-E2-DO16-SC - Rozšiřující modul
1105134

Bezpečný rozšiřující modul s 16 signálními výstupy, rozhraním TBUS, výměnnou šroubovou svorkovnicí, včetně spojovacího prvku TBUS

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Ekonomické bezpečnostní řešení díky vysoké přizpůsobitelnosti individuálním potřebám
Rychlé uvedení do provozu díky jednoduché konfiguraci hardwaru a softwaru
Minimalizace prostojů strojů díky rozsáhlé a srozumitelné diagnostice
Malá šířka pouzdra, jen 22,6 mm