Konektory pro desky plošných spojů
EBP 2- 5 - Vkládací můstek
EBP 2- 5
-
Vkládací můstek
1733169
Vkládací můstek pro konektory s roztečí 5,0 mm, příp. 5,08 mm
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Můstek
Produktová řada
EBP
Produktová řada
COMBICON Connectors Special
Počet pólů
2
Rozteč
5 mm
Počet přípojek
2
Počet řad
1
Počet potenciálů
2
Data připojení
Zatěžovací proud maximální
24 A (v závislosti na použití)
Rozměry
Rozteč
5 mm
Šířka [w]
9 mm
Výška [h]
14,6 mm
Délka [l]
1,8 mm
Konstrukční výška
6,1 mm
Délka pájecího kolíku [P]
8,5 mm
Údaje o materiálu
Údaje o materiálu - kontakt
Poznámka
V souladu s WEEE/RoHS, bez obsahu whiskerů podle IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiál kontakt
Cu slitina
Povrchové vlastnosti
galvanicky pocínovaný
Údaje o materiálu - pouzdro
Barva (Pouzdro)
šedá (7042)
Izolační materiál
PA
skupina izolačního materiálu
I
CTI dle IEC 60112
600
Třída hořlavosti podle UL 94
V0
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWFI podle EN 60695-2-12
850
Číslo vznětlivosti žhnoucího drátu GWIT podle EN 60695-2-13
775
Teplota Brinellovy zkoušky tvrdosti podle EN 60695-10-2
125 °C
Konektor
Přípojka 1
Izolační materiál
PA
CTI dle IEC 60112
600
Podmínky okolního prostředí a životnosti
Okolní podmínky
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)
30 % ... 70 %
Obchodní data
Objednací číslo
1733169
Ks/bal.
10 Kus
Minimální objednané množství
10 Kus
Prodejní kód
AAH
Kód výrobku
AAHZFC
GTIN
4017918026509
Hmotnost/kus (včetně obalu)
0,55 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
0,352 g
Číslo celní sazby
85366990
Země původu
CN
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27460406
ECLASS-15.0
27460406
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Často vyhledávané
Lišty s trny
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu