Různé nástrojové automaty k řezání, odizolování a lisování vodičů

Nástrojové automaty pro osazení vodičů

Náš program nářadí nabízí efektivní nástrojové automaty pro řezání, odizolování a lisování. Automatizujte tyto tři dílčí kroky ve svých výrobních procesech již pro malé a střední množství. Díky nástrojovým automatům pro přesné a rychlé zpracování vodičů a vedení získáte trvale vysokou kvalitu pracovních výsledků.

Vaše výhody

  • Přesné a rychlé zpracování různých materiálů vodičů
  • Snadné uvedení do provozu prostřednictvím Plug & Play
  • Intuitivní ovládání přes displej, pomocí otočných knoflíků nebo numerických tlačítek
  • Robustní a odolné nástrojové automaty díky použití součástí, které se vyznačují nízkým opotřebením

Nástrojové automaty pro efektivní zpracování vodičů

Řezání, odizolování a lisování dutinek: Zvyšte efektivitu zpracování vodičů pomocí našich nástrojových automatů díky automatizaci těchto tří dílčích kroků. Kombinace funkčnosti, kvality a krátké doby seřízení nabízí vysokou flexibilitu s trvale kvalitními pracovními výsledky. Naše nástrojové automaty pro přesné a rychlé zpracování vodičů a kabelů lze díky intuitivnímu ovládání uvést snadno do provozu. Díky robustnímu provedení a použití komponent s malým opotřebením mají nástrojové automaty dlouhou životnost a jsou téměř bezúdržbové.

Dělicí automat

Dělicí automat CUTFOX 10

Automatické řezací a dělicí automaty

Ušetřete čas při přípravě vodičů: S naším dělicím automatem můžete automaticky a s milimetrovou přesností řezat vodiče do průřezu 10 mm² a vedení do průměru 8 mm. Rychlé a intuitivní zadání délky a množství vylučuje chybu při obsluze. Náš nástrojový automat nastaví průměr sám.

  • Intuitivní ovládání přes displej a numerická tlačítka
  • Snadné uvedení do provozu prostřednictvím Plug & Play
  • Automatické nastavení průměru pomocí pružinového systému
  • Pohodlný přenos dat, např. z aplikace Microsoft Excel
Automat na odstranění izolace

Automat na odstranění izolace WF 1000

Automaty na odstranění izolace

Od standardní PVC až po problematickou teflonovou izolaci: S našimi automaty na odstranění izolace odizolujete každý vodič spolehlivě a vždy stejně.
Kompaktní nástrojový automat umožňuje automatické odizolování vodičů do průřezu 6 mm² a vedení do průměru 6 mm.

  • Intuitivní nastavení rozměrů odizolování přes displej a otočné knoflíky
  • Úspora času díky rychlému odizolování za dobu cyklu pouhých 0,3 sekundy
  • Zpracování problematických izolací pomocí speciálního tvaru nože
  • Žádné poškození izolace díky automatickému senzitivnímu nastavení svěrací síly odpovídající síle stahování
Automat pro lisování koncovek

Automat pro lisování koncovek CF 500

Automaty pro lisování koncovek

Racionalizujte své pracovní postupy s naším kompaktním automatem pro lisování koncovek. Od dutinky vodiče až po koaxiální spojku: Díky své vysoké lisovací síle a možnosti jednoduché a rychlé výměny zápustek je nástrojový automat vhodný k lisování různých druhů a velikostí spojek.

  • Intuitivní ovládání přes displej a numerická tlačítka
  • Snadné uvedení do provozu prostřednictvím Plug & Play
  • Vysoká flexibilita díky vyměnitelným zápustkám
  • Jednoduché spuštění procesu lisování nožním ovladačem
Automat k odstraňování izolace a lisování dutinek

Automat k odstraňování izolace a lisování koncovek CF 3000

Automaty pro odstraňování izolace a lisování koncovek

Zkraťte dobu zpracování pomocí našich nástrojových automatů na odstraňování izolace a lisování koncovek. Za pouhou sekundu a v jedné pracovní operaci získáte úhledně osazený vodič. Pro mobilní použití využijte naše kompaktní automaty na odstraňování izolace a lisování koncovek CF 3000. S tímto přístrojem zpracujete volné dutinky vodiče v metráži rychle a bezpečně.

  • Rychlá změna průřezu díky modulární konstrukci
  • Krátká doba cyklu díky navzájem přizpůsobeným dílčím procesům
  • Snadné uvedení do provozu prostřednictvím Plug & Play
Mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování koncovek

Mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování koncovek

Mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování koncovek

Náš mobilní automat pro odstraňování izolace a lisování koncovek je nejmenší nástrojový automat a je ideální pro efektivní zpracování vodičů přímo u rozvaděče nebo v něm. S naším mobilním ručním automatem vám k osazení vodičů budou postačovat pouhé dvě sekundy. Automat Crimphandy během jednoho pracovního kroku odstraní izolaci, nasadí dutinku vodiče a nalisuje ji.

  • Až 75% úspora času díky sloučení pracovních operací a výjimečně snadné obsluze
  • Stabilní kvalita výsledků práce díky funkcím automatického monitorování
  • Neomezené mobilní použití díky provozu na baterii a zásobníku
Brožura: NÁŘADÍ
Správné nářadí pro jakoukoli příležitost

Přehled našeho portfolia: V této brožuře naleznete vyčerpávající informace a technické údaje o našem ručním nářadí, automatickém nářadí, dutinkách vodičů a konektorech.

Přejít k brožuře
Titulní obrázek brožury NÁŘADÍ