Náhradní hadice
Automat pro lisování koncovek
Automat pro lisování koncovek CF 500 se vyznačuje vysokou lisovací silou při kompaktním provedení. Díky jednoduché a rychlé možnosti výměny zápustek se hodí pro zpracování velmi mnoha typů kontaktů do 50 mm². S automatem pro lisování koncovek CF 500 zůstanete flexibilní a kabelová oka, fastony nebo dutinky vodiče lisujete během nejkratší doby.
Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro koncovky vodiče (A... a AI...) 10,16 a 25 mm2
Univerzální elektrický lisovač pro vložení zápustek nejrůznějších kontaktních prvků
Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro koncovky vodiče (A... a AI...) 35 a 50 mm2
Ochranný kryt pro automat na lisování dutinek CF 500, pro izolovaná kabelová oka: 0,14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), pro soustružené kontakty: 0,14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), pro solární kontakty: 0,25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)
Náhradní zápustka pro lisovací kleště ZAP 100 a ZAP 100 T, s pružinou, osou, ochranou prstů a šestihrannou maticí.
Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro neizolovaná kabelová oka (C-RC... a C-FC...) 16 mm2
Ochranný kryt pro automat na lisování dutinek CF 500, pro koncovky vodiče 0,08 mm2 ... 6 mm2 (AI 6)
Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro koncovky vodiče (A... a AI...) 0,08 ... 6 mm2
Pneumatické lisovací kleště na kabelové dutinky podle DIN 46228-1: 1992-08 a DIN 46228-4: 1990-09, pro průřez vodiče 4 - 10 mm2
Vaše výhody
- Intuitivní ovládání přes displej a numerická tlačítka
- Snadné uvedení do provozu prostřednictvím Plug & Play
- Plná flexibilita díky vyměnitelným zápustkám
- Nožní ovladač pro jednoduché spuštění procesu lisování
Univerzální automat pro lisování koncovek CF 500
Univerzální automat pro lisování koncovek pro nejrůznější druhy kontaktů
Snižte své náklady prostřednictvím automatizace. S kompaktními přenosnými automaty pro lisování koncovek CF 500 budete flexibilní a rychlí. Díky různým vyměnitelným vložkám zápustky je automat naprosto univerzální.
Proces lisování se spouští nožním spínačem. Díky tomu jsou obě ruce volné pro osazení vodičů příslušnými kontakty.
- Rychlá výměna lisovacích vložek
- Mobilní použití díky madlu k přenášení
- Dodatečný dvojstupňový provozní režim pro jednoduché a spolehlivé zpracování lisovaných kontaktů