Automat pro lisování koncovek – kompaktní univerzální přístroj pro nejrůznější druhy kontaktů

Automat pro lisování koncovek

Automat pro lisování koncovek CF 500 se vyznačuje vysokou lisovací silou při kompaktním provedení. Díky jednoduché a rychlé možnosti výměny zápustek se hodí pro zpracování velmi mnoha typů kontaktů do 50 mm². S automatem pro lisování koncovek CF 500 zůstanete flexibilní a kabelová oka, fastony nebo dutinky vodiče lisujete během nejkratší doby.

Go to Product Detail Page for item 1212250
CF 500/COV - Krytka
CF 500/COV - Krytka
1212250

Ochranný kryt pro automat na lisování dutinek CF 500, pro dutinky vodičů: 10 mm2 ... 50 mm2 (AI 25, AI 50), dutinky vodičů TWIN: 6 mm2 ... 16 mm2 (AI-TWIN 16), neizolovaná kabelová oka: 16 mm2 (RC 16), točené kontakty: 6 mm2 ... 10 mm2 (TC HC 10)

Vaše výhody

  • Intuitivní ovládání přes displej a numerická tlačítka
  • Snadné uvedení do provozu prostřednictvím Plug & Play
  • Plná flexibilita díky vyměnitelným zápustkám
  • Nožní ovladač pro jednoduché spuštění procesu lisování
Univerzální automat pro lisování koncovek CF 500

Univerzální automat pro lisování koncovek CF 500

Univerzální automat pro lisování koncovek pro nejrůznější druhy kontaktů

Snižte své náklady prostřednictvím automatizace. S kompaktními přenosnými automaty pro lisování koncovek CF 500 budete flexibilní a rychlí. Díky různým vyměnitelným vložkám zápustky je automat naprosto univerzální.
Proces lisování se spouští nožním spínačem. Díky tomu jsou obě ruce volné pro osazení vodičů příslušnými kontakty.

  • Rychlá výměna lisovacích vložek
  • Mobilní použití díky madlu k přenášení
  • Dodatečný dvojstupňový provozní režim pro jednoduché a spolehlivé zpracování lisovaných kontaktů