Uchycení pouzdra pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro faston zásuvky (SCF 6,3...), 0,5-6 mm2, šířka: 6,3 mm
Automat pro lisování koncovek
Automat pro lisování koncovek CF 500 se vyznačuje vysokou lisovací silou při kompaktním provedení. Díky jednoduché a rychlé možnosti výměny zápustek se hodí pro zpracování velmi mnoha typů kontaktů do 50 mm². S automatem pro lisování koncovek CF 500 zůstanete flexibilní a kabelová oka, fastony nebo dutinky vodiče lisujete během nejkratší doby.
Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro Faston zásuvky a zástrčky (C-SCF... a C-SCM...) 0,5 ... 6 mm2
Ochranný kryt pro automat na lisování dutinek CF 500, pro zásuvky Faston a zástrčky Faston: 0,1 mm2 ... 6 mm2 (SC 1,5, SC 6)
Náhradní lisovací hlava pro ZAP 100 a ZAP 100 T
Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro koncovky vodiče TWIN (AI-TWIN...) 2 x 6, 2 x 10 a 2 x 16 mm2
Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro izolovaná kabelová oka (C ... RCI... a C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm2
Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro izolovaná kabelová oka (C ... RCI... a C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm2
Zápustka pro automat pro lisování koncovek CF 500, pro koncovky vodiče TWIN (AI-TWIN...) 2 x 4, 2 x 6 a 2 x 10 mm2
Náhradní píst, pro lisovací kleště ZAP 25 a ZAP 100
Ochranný kryt pro automat na lisování dutinek CF 500, pro dutinky vodičů TWIN: 4 mm2 ... 10 mm2 (AI-TWIN 10)
Vaše výhody
- Intuitivní ovládání přes displej a numerická tlačítka
- Snadné uvedení do provozu prostřednictvím Plug & Play
- Plná flexibilita díky vyměnitelným zápustkám
- Nožní ovladač pro jednoduché spuštění procesu lisování
Univerzální automat pro lisování koncovek CF 500
Univerzální automat pro lisování koncovek pro nejrůznější druhy kontaktů
Snižte své náklady prostřednictvím automatizace. S kompaktními přenosnými automaty pro lisování koncovek CF 500 budete flexibilní a rychlí. Díky různým vyměnitelným vložkám zápustky je automat naprosto univerzální.
Proces lisování se spouští nožním spínačem. Díky tomu jsou obě ruce volné pro osazení vodičů příslušnými kontakty.
- Rychlá výměna lisovacích vložek
- Mobilní použití díky madlu k přenášení
- Dodatečný dvojstupňový provozní režim pro jednoduché a spolehlivé zpracování lisovaných kontaktů