Odpadní vana pro odizolovací automat
S kompaktními automaty na odstranění izolace WF 1000 jednoduše a během sekundy odstraníte izolaci u všech druhů vodičů bez ohledu na to, zda se jedná o standardní, nebo speciální izolaci. Automat na odstranění izolace umožňuje automatické odizolování s možností částečného stažení izolace vodičů do 6 mm2 nebo vedení do průměru 6 mm. Individuální nastavení odizolovacích rozměrů se odehrává přes otočné knoflíky a zobrazuje se na displeji.
Více informacíOdpadní vana pro odizolovací automat
Uvolňovač tlačítka spuštění pro odizolovací automat
Náhradní přídržné čelisti pro odizolovací automat
Náhradní nůž pro odizolovací automat
Odizolovací automat s integrovaným grafickým displejem, pro vodiče a vedení do průměru 6 mm, provedení 120 V
Odizolovací automat s integrovaným grafickým displejem, pro vodiče a vedení do průměru 6 mm, provedení 230 V
Automat na odstranění izolace WF 1000
Odizolujte vodiče do průměru 6 mm² i vedení do průměru 6 mm² pomocí kompaktních automatů na odstranění izolace WF 1000: