WF 1000 - Automat na odstraňování izolace
1212149

Automat na odstraňování izolace s integrovaným grafickým displejem, pro vodiče a vedení do průměru 6 mm, provedení 230 V

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Individuální nastavení rozměrů odizolování se děje pomocí otočných knoflíků a je vizuálně zobrazeno na velkém displeji
Vícežilová vedení do průměru 6 mm lze rovněž zbavit izolace
Částečné odstranění izolace je možné
Svěrací síla se nastavuje automaticky na požadovanou stahovací sílu
Kompaktní odizolovací automat pro automatické odstranění izolace vodičů s průřezem od 0,08 mm² ... 6 mm²
Také zvláštní izolace, jako např. PTFE a silikon, lze vedle standardních izolací odizolovat
Je zabráněno vzniku otlačených míst na citlivých izolacích