Uvolňovač tlačítka spuštění pro odizolovací automat
Automaty na odstranění izolace – kompaktní design a jednoduchá obsluha
Pomocí kompaktních automatů na odstranění izolace opracujete jednoduše a během sekundy všechny druhy vodičů. Automaty na odstranění izolace umožňují automatické odizolování vodičů do 10 mm² s možností částečného stažení izolace. Přestavování parametrů se provádí intuitivním způsobem prostřednictvím dotykového displeje nebo otočných knoflíků. Vodiče je možno rychle a přesně vkládat jak zepředu, tak i shora.
Náhradní nůž pro odizolovací automat
Vaše výhody
- Úspora času díky krátkým dobám cyklu
- Intuitivní nastavení parametrů odizolování prostřednictvím dotykového displeje nebo otočných knoflíků
- Rozmanité možnosti použití díky klínovému noži s velkým rozsahem průřezů pro rozdílné typy vodičů
- Trvale vysoká kvalita díky přesně opakovatelným postupům odizolování
Nové produkty
Inteligentní automat na odstranění izolace
Jednoduché a rychlé odizolování vodičů
Pomocí inteligentního automatu na odstranění izolace E.FOX S 10 můžete jednoduše a efektivně zpracovávat vodiče. Obsluha se provádí intuitivním způsobem prostřednictvím dotykového displeje. Krátká doba cyklu a nastavení parametrů pomocí elektrických pohonů zajišťují rychlé a opakovatelné odizolování.
Hlavní vlastnosti
- Průřez vodičů: 0,08 mm² … 10 mm²/28 AWG … 8 AWG
- Délka odizolování: 2 mm … 20 mm
- Doba cyklu: 0,3 s
- Dotykový displej 5"
- Možnost uložení až 100 oblíbených položek
- Výběr oblíbených položek pomocí snímače čárových kódů (volitelně)
- Odizolovací nůž: nůž klínového tvaru a plochý nůž (volitelně)
- Ovládání prostřednictvím asistenčního softwaru pro pracovníky
Vaše výhody
- Vysoká efektivita díky komplexnímu využití dat a funkci inteligentního asistenta pracovníků
- Úspora času díky krátkým dobám cyklu a elektrickému přestavování parametrů
- Rozmanité možnosti použití díky klínovému noži s velkým rozsahem průřezů pro rozdílné typy vodičů
- Jednoduchá obsluha díky intuitivní vizualizaci
Automat na odstranění izolace E.FOX S10
Automat na odstranění izolace E.FOX S 10 Efektivní a chytré řešení
Pomocí automatu na odstranění izolace E.FOX S 10 můžete rychle a efektivně zpracovávat vodiče s průřezy v rozsahu od 0,08 do 10 mm²:
- Přesné a čisté zpracování standardních i zvláštních izolací, např. gumových, teflonových nebo vysokoteplotních izolací
- Jednoduché ovládání pomocí dotykového displeje a intuitivní vizualizace
- Elektrické pohony pro rychlé nastavování parametrů
- Možnost uložení až 100 oblíbených položek
- Volitelná integrace snímače čárových kódů umožňující přímý výběr oblíbených položek
- Průběžné využívání dat prostřednictvím ovládání pomocí asistenčního softwaru clipx WIRE assist
Automat na odstranění izolace WF 1000
Automat na odstranění izolace WF 1000
Provádějte odizolování vodičů s průřezem do 6 mm² i vedení do průměru 6 mm² pomocí kompaktního automatu na odstranění izolace WF 1000:
- Přesné a čisté zpracování standardních i zvláštních izolací, např. gumových, teflonových nebo vysokoteplotních izolací
- Ochrana proti roztřepení pomocí částečného odstranění izolace
- Automatické nastavení svěrací síly na požadovanou stahovací sílu
- Jednoduchá obsluha pomocí tří otočných knoflíků
- Přehledné zobrazení aktuálních hodnot na displeji
- Vkládání vodiče zepředu a shora