Beschikbaarheid van machines: voorkom kostbare stilstandtijd

  • Voor u en uw klanten is niets duurder dan een stilstaande machine
  • De beschikbaarheid van machines heeft de hoogste prioriteit, want stilstand leidt tot productieverlies en enorm hoge kosten
  • Betrouwbare onderdelen en een hoge beschikbaarheid van machines zijn essentieel

Machine met signaleringslamp op de voorgrond
Afbeelding bij beschikbaarheid van machines
CONTACTRON hybride motorstarters worden bekabeld in de schakelkast in de machinebouw

Belastingen schakelen in de schakelkast

Elektromotoren zorgen in een groot aantal industriële applicaties voor beweging. COMPLETE line biedt innovatieve en slimme producten voor uw applicatie.

Onderhoudstechnicus controleert machinestatus op de schakelkast

Voeden en beveiligen in de schakelkast

Een betrouwbare, stabiele voeding voorkomt schade aan machines en installaties. COMPLETE line biedt een breed productenprogramma voor alle functionaliteiten voor een veilige en consistente energie-infrastructuur.

Decentrale voeding in de machinebouw

Betrouwbaar voeden en beveiligen in het veld

Een vaak voorkomende uitdaging in de machinebouw is de betrouwbare voeding van decentraal geïnstalleerde verbruikers in het veld. Dit kunnen bijvoorbeeld besturingselementen, ventieleilanden, sensoren of decentrale schakelkasten zijn. COMPLETE line biedt universele oplossingen met IP67 bescherming voor deze taak.