i n e g n d e o V Dynamische progressie P PN P PN Zeer dynamische progressie t t Servomotoren, relais, kleppen, HMI's, IPC's, ... Servomotoren, kleppen, contactoren, HMI's, IPC's, ... Seriemachinebouw, machinebouw, … Grote systemen, speciale machines, ... Dynamische boost van 150 % gedurende 5 s voor het starten van moeilijke lasten Statische boost met een permanente vermogenstoename tot 125 % als reserve voor systeemuitbreidingen en dynamische boost tot 200 % gedurende 5 s voor het starten van moeilijke belastingen Elektronische DC-zekeringen Elektronische, thermomagnetische en smeltzekeringen TRIO POWER QUINT POWER ❯ Meer informatie vanaf pagina 24 ❯ Meer informatie vanaf pagina 12 Phoenix Contact 9