ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Behuizingsafdekkap
2201801

Montagerailbehuizing, 3U, Behuizingafdekkap, breedte: 18,9 mm, hoogte: 32,8 mm, diepte: 26 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Montage zonder gereedschap
Mechanisch bewerkbaar voor toepassingsspecifieke aansluittechniek
Afdekking voor doorlopend afgesloten voorzijden van apparaten