Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HSC-LR 7U KIT 9010 - Vergrendeling
1090353

Montagerailbehuizing, 7U, Lock-and-release-systeem, breedte: 16,1 mm, hoogte: 89,95 mm, diepte: 8,8 mm, kleur: wit (vergelijkbaar RAL 9010)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Eenvoudige montage zonder gereedschap
Gekleurde lock-and-release-vergrendeling voor intuïtieve bediening
Kunststof conform UL94 V0: voor hoge eisen aan de brandbaarheid