Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Printplaatconnector
1487511

Printconnector, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 2, aantal polen: 4, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: HSCP-SP 2,5-.., rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: HSC 2,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Kleur van de veeropener: blauw, rood / blauw, rood, wit

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
Gebruikersvriendelijke frontaansluitingsconnectors voor hoge contactdichtheden