HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Vergrendeling
1643174

Montagerailbehuizing, 9U, Lock-and-release-systeem, breedte: 16,1 mm, hoogte: 111,8 mm, diepte: 8,8 mm, kleur: oranje (vergelijkbaar RAL 2003)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Eenvoudige montage zonder gereedschap
Gekleurde lock-and-release-vergrendeling voor intuïtieve bediening
Kunststof conform UL94 V0: voor hoge eisen aan de brandbaarheid