ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Behuizingsafdekkap
1486135

Montagerailbehuizing, 2U voor markeringsdeksel, Behuizingafdekkap, breedte: 18,9 mm, hoogte: 21,9 mm, diepte: 26 mm, kleur: blauw (vergelijkbaar RAL 5015)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Kunststof conform UL94 V0: voor hoge eisen aan de brandbaarheid
Mechanisch bewerkbaar voor toepassingsspecifieke aansluittechniek
Afdekking voor doorlopend afgesloten voorzijden van apparaten