HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54
-
Lichtgeleider
1036727
Meervoudige lichtgeleider met overstralingsbescherming, passief, stug, Bolkop, conisch, straalvlak: sferisch, aantal leds: 16, (4 rijen, 4 kolommen), rastermaat: 2,54 mm, ESD-beveiliging: <8 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilies ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC en EH (bewerking van de behuizing noodzakelijk)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
Eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
ESD-vastheid
Op aanvraag zijn ook bewerkingen van behuizingen mogelijk
Maakt eenvoudige, optische status- en diagnoseweergaven mogelijk