Membraantoetsenbord voor BC 107,6 en BC 161,6, zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 4 toetsen, 2 kleuren, 7-polige aansluitvlag, rastermaat: 1,0 mm, kan individueel vormgegeven worden in de online-configurator
Membraantoetsenborden
Folietoetsenbord voor ICS25x100, zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 4 toetsen, 2 kleuren, 5-polige aansluitvlag, rastermaat: 1,0 mm, zichtvenster voor 0,96" TFT-display
Folietoetsenbord voor ICS25x122, zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 4 toetsen, 2 kleuren, 5-polige aansluitvlag, rastermaat: 1,0 mm, zichtvenster voor 0,96" TFT-display
Folietoetsenbord zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 12 toetsen, opliggend, 3 kleuren, aansluitkabel: 100,5 mm, met crimpbus female rastermaat: 2,54 mm, gebruikstemperatuur: -20 °C ... 70 °C
Membraantoetsenbord voor BC 107,6 en BC 161,6, zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 6 toetsen, 2 kleuren, 7-polige aansluitvlag, rastermaat: 1,0 mm, kan individueel vormgegeven worden in de online-configurator
Folietoetsenbord zelfklevend in geleidende zilvertechniek, 28 toetsen, opliggend, 4 kleuren, aansluitkabel: 124 mm, met crimpbus female rastermaat: 2,54 mm, gebruikstemperatuur: -20 °C ... 70 °C
Folietoetsenbord zelfklevend, geleidende kopertechniek, 4 toetsen, opliggend, 4 kleuren, aansluitkabel: 47,3 mm, rastermaat: 1,0 mm, gebruikstemperatuur: 0 °C ... 45 °C
Folietoetsenbord zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 6 toetsen, opliggend, 4 kleuren, aansluitkabel: 50 mm, rastermaat: 1,0 mm, gebruikstemperatuur -20 °C ... 70 °C
Folietoetsenbord zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 45 toetsen, opliggend, 4 kleuren, aansluitkabel: 77 mm, met crimpbus female rastermaat: 2,54 mm, gebruikstemperatuur: -20 °C ... 70 °C
Folietoetsenbord zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 12 toetsen, opliggend, 3 kleuren, aansluitkabel: 88,5 mm, met crimpbus female rastermaat: 2,54 mm, gebruikstemperatuur: -20 °C ... 70 °C