KP BC K6 C2 P7 - Folietoetsenbord
1337344

Membraantoetsenbord voor BC 107,6 en BC 161,6, zelfklevend, geleidende zilvertechniek, 6 toetsen, 2 kleuren, 7-polige aansluitvlag, rastermaat: 1,0 mm, kan individueel vormgegeven worden in de online-configurator

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Geschikt voor verschillende apparaatvereisten dankzij behuizingsvarianten met of zonder membraantoetsenbord
Gecoördineerd ontwerp van de behuizingen, toetsenborden en displays
Maximale flexibiliteit dankzij talrijke combinatiemogelijkheden van behuizingsafdekking en bovendelen
individuele aanpassing van het membraantoetsenbord via de configurator