TBUS8-SPL-KIT-7035 - Montagerail-busconnector
1488805

Montagerail-busconnector, nominale doorsnede: 0,5 mm2, kleur: lichtgrijs, nominale stroom: 6 A (parallelle contacten), nominale spanning (III/2): 32 V, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 8, aantal polen: 8, aantal aansluitingen: 8, artikelfamilie: TBUS8..2,54, rastermaat: 2,54 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Railmontage, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendeling: Snap-in-vergrendeling, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Geïntegreerde eindklemfunctie

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voeding en opname van de 8-polige busconnector in het modulenetwerk met ME-IO- en ICS-behuizingen
Optimale benutting van ruimte dankzij georganiseerde kabelgeleiding
Eenvoudig markeren dankzij groot afdrukoppervlak
Goede modulefixatie dankzij geïntegreerde eindklemfunctie