ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Blindstop
1493575

Montagerailbehuizing, Blindstop, voor het afsluiten van het lock-and-release-bereik, breedte: 11,7 mm, hoogte: 16,1 mm, diepte: 10,6 mm, kleur: blauw (vergelijkbaar RAL 5015)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Kunststof conform UL94 V0: voor hoge eisen aan de brandbaarheid
Afdekking voor doorlopend afgesloten voorzijden van apparaten
Blindstoppen voor doorlopend afgesloten voorzijden van apparaten