ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 5015 - Onderste behuizingsdeel
1486139

Montagerailbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, met functionele aarding-contact, met ventilatiesleuven, breedte: 18,9 mm, hoogte: 120,6 mm, diepte: 82,85 mm, kleur: blauw (vergelijkbaar RAL 5015), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5 of 8

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Eenvoudige montage zonder gereedschap
Optionele montagerail-busverbinders voor eenvoudige moduul-naar-moduul-communicatie
Lock-and-release-principe voor automatische vergrendeling en intuïtieve ontgrendeling van de frontaansluitingsconnectors
Kunststof conform UL94 V0: voor hoge eisen aan de brandbaarheid
Veelzijdig te gebruiken: diepere bouwvorm voor meer printplaatoppervlak
Meer flexibiliteit: combinatie met elektronicabehuizing van de serie ICS d.m.v. montagereail-busconnector
Geïntegreerd FE-contact voor eenvoudige, elektromagnetisch-compatibele installatie