HSC-LR 3U KIT 9010 - Vergrendeling
1090351

Montagerailbehuizing, 3U, Lock-and-release-systeem, breedte: 16,1 mm, hoogte: 45,95 mm, diepte: 8,8 mm, kleur: wit (vergelijkbaar RAL 9010)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Eenvoudige montage zonder gereedschap
Gekleurde lock-and-release-vergrendeling voor intuïtieve bediening
Kunststof conform UL94 V0: voor hoge eisen aan de brandbaarheid