HSC-LR 7U KIT 1018 - Vergrendeling
1090368

Montagerailbehuizing, 7U, Lock-and-release-systeem, breedte: 16,1 mm, hoogte: 89,95 mm, diepte: 8,8 mm, kleur: geel (vergelijkbaar RAL 1018)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Eenvoudige montage zonder gereedschap
Gekleurde lock-and-release-vergrendeling voor intuïtieve bediening
Kunststof conform UL94 V0: voor hoge eisen aan de brandbaarheid