Blank

Doorvoerklemmen voor hoge stromen

Doorvoerklemmen van Phoenix Contact leiden hoge stromen en spanningen door wanden met een dikte van 1 mm tot 6 mm. Dankzij verschillende aansluitmethoden bieden deze de maximale flexibiliteit bij de aderaansluiting. Voor iedere inbouwpositie bieden de doorvoerklemmen de passende oplossing voor een veilige aansluittechniek bij een eenvoudige montage.

Go to Product Detail Page for item 1844390
PWO 16-UW/S - Doorvoerklem
PWO 16-UW/S - Doorvoerklem
1844390

Doorvoerklem, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aantal polen: 1, belastingsstroom: 76 A, doorsnede: 1,5 mm2 - 16 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 45 °, breedte: 12 mm, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3073306
UW 4 - Doorvoerklem
UW 4 - Doorvoerklem
3073306

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aantal polen: 1, belastingsstroom: 32 A, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, breedte: 8,1 mm, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3073393
UWV 4/S - Doorvoerklem
UWV 4/S - Doorvoerklem
3073393

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aantal polen: 1, belastingsstroom: 32 A, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: -90 °, breedte: 8,1 mm, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3073335
UW 10/S - Doorvoerklem
UW 10/S - Doorvoerklem
3073335

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aantal polen: 1, belastingsstroom: 57 A, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, breedte: 10,1 mm, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3073322
UW 10 - Doorvoerklem
UW 10 - Doorvoerklem
3073322

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aantal polen: 1, belastingsstroom: 57 A, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, breedte: 10,1 mm, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 1708744
TW 50/ 1-CL - Doorvoerklem
TW 50/ 1-CL - Doorvoerklem
1708744

Doorvoerklem, aansluitmethode: T-LOX-kniehefboomaansluiting, kabelschoenaansluiting, aantal polen: 1, belastingsstroom: 150 A, doorsnede: 10 mm2 - 50 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, breedte: 38 mm, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 0708250
VDFK 4 - Doorvoerklem
VDFK 4 - Doorvoerklem
0708250

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, soldeeraansluiting, aantal polen: 1, belastingsstroom: 32 A, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: 0 °, breedte: 10 mm, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3073555
UWV 16-POT/S - Doorvoerklem
UWV 16-POT/S - Doorvoerklem
3073555

Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kabelschoenaansluiting, aantal polen: 1, belastingsstroom: 76 A, doorsnede: 6 mm2 - 25 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: -90 °, breedte: 12,1 mm, kleur: grijs

Uw voordelen

  • Eenvoudige montage: externe en interne delen van de klemmen kunnen zonder gereedschap door de behuizingswand met elkaar worden vergrendeld
  • Eenvoudige markering: in de behuizing geïntegreerde markeringsgroef voor een uniforme markering vereenvoudigt de installatie en het onderhoud
  • Comfortabele blokvorming: met de rijgbare klemmen eenvoudig voorgeconfectioneerde blokken van eenpolige doorvoerklemmen vormen
  • Schroef- of flensbevestigingen: meer flexibiliteit door de optionele bevestigingsmogelijkheid intern in het apparaat of aan de buitenkant, voor toepassingen met een hogere mechanische belasting
  • Hoge dichtheid, ook bij laagviskeuze gietmassa's: ingietbare klemmen speciaal voor de vereisten van gegoten apparaten

Een overzicht van de belangrijkste kenmerken

Draag hoge stromen veilig en betrouwbaar door de wand over met UL-toegelaten doorvoerklemmen van Phoenix Contact. Als apparaatfabrikant profiteert u van de grote flexibiliteit dankzij verschillende montagemogelijkheden, veelzijdige aansluittechnieken en comfortfuncties. Zo kunt u altijd de juiste apparatenaansluittechniek gebruiken voor uw applicatie.

Doorvoerklemmen voor hoge stromen

Aderdoorsneden 4 mm² (AWG 10) tot 95 mm² (AWG 3/0)
Stromen Tot 232 A (IEC) / 230 A (UL B, C)
Spanningen Tot 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
Aansluitmethoden Schroef-, veerdruk- en T-LOX-aansluiting voor verschillende aansluitrichtingen
Wanddikten 1 tot 6 mm
Configurator voor doorvoerklemmen voor hoge stromen wordt op tablet bediend

Configurator voor doorvoerklemmen voor hoge stromen

Maak een individuele doorvoerklem voor hoge stromen op basis van standaardartikelen. Profiteer van talrijke mogelijkheden voor individualisering bij blokvorming, bevestiging en bedrukking.

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

Doorvoerklemmen voor hoge stromen met T-LOX-aansluittechniek

Krijg een overzicht van de doorvoerklemmen van de TW 50- en TW 95-serie. Met de T-LOX-aansluittechniek bieden deze een betrouwbare en comfortabele aderaansluiting voor aderdoorsneden van 25 tot 95 mm².

Apparaataansluiting voor hoge stromen

Apparaataansluiting voor hoge stromen

Met print- en doorvoerklemmen kunt u hoge stromen en spanningen snel, eenvoudig en betrouwbaar aansluiten. Profiteer van een hoge mate van vrijheid bij de planning en uitvoering van de aansluittechniek door de behuizingswand heen.

E-paper
Het complete productenprogramma in één oogopslag

Ontdek de productdiversiteit van het COMBICON-programma in detail op meer dan 500 pagina's in de elektronische productcatalogus. Zo vindt u altijd de juiste aansluittechniek voor de overdracht van signalen en data voor uw toepassing.

E-catalogus openen
Verschillende printklemmen en printplaatconnectoren alsmede doorvoerklemmen voor hoge stromen

Veel verschillende aansluittechnieken voor de wanddoorvoer Het productenprogramma van de doorvoerklemmen voor hoge stromen biedt u een uniek aantal aansluitingsopties – of het nu om de wereldwijd bekende schroefaansluiting gaat of over de innovatieve snelaansluittechniek – aan u de keus.

Illustratieve weergave van een schroefaansluiting met klemhuls
Illustratieve weergave van een push-in-veerdrukaansluiting
Illustratieve afbeelding van een push-lock-aansluiting
Illustratieve afbeelding van een T-LOX-aansluiting
Illustratieve weergave van een schroefaansluiting met klemhuls

Sluit bij de schroefaansluiting met klemhuls industriële toepassingen aan, die hoge eisen stellen aan de contactzekerheid, met de wereldwijd meest toegepaste aansluitmethode. Met de schroefaansluiting kunnen onafhankelijk van de aderdoorsnede zeer grote contactkrachten per contactoppervlak worden bereikt.

Meer over de schroefaansluiting
Illustratieve weergave van een push-in-veerdrukaansluiting

Bij de push-in-veerdrukaansluiting voor directe aderaansluiting worden massieve aders of aders met voorgemonteerde adereindhulzen direct en zonder gereedschap in de aderaansluiting aangesloten. De speciale veercontour van de Push-in-aansluiting maakt het insteken van aders met adereindhulzen vanaf 0,34 mm² vederlicht.

Meer over de push-in-veerdrukaansluiting
Illustratieve afbeelding van een push-lock-aansluiting

De push-lock-veer maakt een eenvoudige aansluiting zonder gereedschap van massieve en flexibele aders met en zonder adereindhuls mogelijk. De ader wordt gewoon in het geopende aansluitpunt gestoken en door het bedienen van de tuimelaar via de push-lock-veer aangesloten. Als alternatief kan de ader met push-in-aansluittechniek ook in het gesloten aansluitpunt worden ingevoerd.

Meer over de push-lock-aansluiting
Illustratieve afbeelding van een T-LOX-aansluiting

Met de T-LOX-snelaansluiting sluit u grote aderdoorsneden zonder veel krachtsinspanning aan. Het principe is gebaseerd op een veer waarmee een geprogrammeerde contactkracht wordt gegenereerd. De aders kunnen comfortabel in het aansluitpunt worden aangebracht.

Meer over de T-LOX-aansluiting

Eenvoudige montage aan de apparaatwand De montagetechniek is doorslaggevend voor de stabiliteit van een doorvoerklem. Voor de veilige montage worden de doorvoerklemmen zonder gereedschap in de wanduitsparing vastgeklikt. Bij een hoge mechanische belasting bestaat, afhankelijk van de apparaatopbouw, de keuze om de klemmen van de UW- en PW-series extra te bevestigen.

Vergrendeling van een doorvoerklem voor hoge stromen door de wand
Schroefbevestiging van de doorvoerklem voor hoge stromen
Flensbevestiging van de doorvoerklemmen voor hoge stromen
Vergrendeling van een doorvoerklem voor hoge stromen door de wand

De klemmen bestaan uit een buiten- en binnendeel. Ze worden eenvoudig en zonder gereedschap door de behuizingswand vergrendeld. Een fijnmazige vertanding van het binnen- en buitendeel zorgt voor een stevige bevestiging onafhankelijk van de wanddikte.

Meer over de montageprocessen
Schroefbevestiging van de doorvoerklem voor hoge stromen

Voor toepassingen met een hoge mechanische belasting zijn schroefbevestigingen voor de binnenzijde van apparaten verkrijgbaar.

Meer over de montageprocessen
Flensbevestiging van de doorvoerklemmen voor hoge stromen

Voor toepassingen met een hoge mechanische belasting zijn flensbevestigingen voor de buitenzijde van apparaten verkrijgbaar.

Meer over de montageprocessen

Bij uitstek geschikt voor talrijke toepassingen Doorvoerklemmen voor hoge stromen maken ruimtebesparende oplossingen mogelijk, onder andere bij deze toepassingen:

Voedingen
Frequentieomvormer
Netfilter
Aandrijfsystemen
Solaromvormers