Sluit bij de schroefaansluiting met klemhuls industriële toepassingen aan, die hoge eisen stellen aan de contactzekerheid, met de wereldwijd meest toegepaste aansluitmethode. Met de schroefaansluiting kunnen onafhankelijk van de aderdoorsnede zeer grote contactkrachten per contactoppervlak worden bereikt.
Doorvoerklem, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aantal polen: 1, belastingsstroom: 76 A, doorsnede: 6 mm2 - 25 mm2, aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting: -90 °, breedte: 12,1 mm, kleur: grijs