De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
HEAVYCON-klemadapter, stiftcontactblok, serie D40, 40-polig, PE-aansluiting links voor de rechter schakelkastzijde, schroefaansluiting