De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 10+PE, bouwgrootte: D15, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Push-in aansluiting, 250 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2