De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Kunststof kabelwartel met sleufafdichting, voor connectors met voorgemonteerde kabel, IP66, aansluitschroefdraad M25, vrije breedte: 18,2 mm, kabelbuitendiameter: 3 mm ... 6 mm