De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Wartelbehuizing B24, met schroefvergrendeling, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, variabel, hoogte: 93,7 mm, kabelwartel: zonder, offshore/EMC, zonder schroefdraadopening voor een wartel, geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)