De lengte- en dwarsbeugelvergrendeling maakt een dicht opeen gepakte, flexibele montage en een eenvoudige handmatige vervanging van de connectoren mogelijk. De vergrendelingsbeugels zijn gemaakt van met glasvezel versterkt polyamide.
Contactblok, aantal polen: 8+24+PE, bouwgrootte: B10, vermogenscontacten: 8, stuurcontacten: 24, Bus, Crimpaansluiting, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, toepassing: power/signaal