Dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht beschikt u altijd over de passende aansluiting. En het is heel eenvoudig: want bij Phoenix Contact krijgt u alle apparaatinterfaces uit één hand. Met onze verscheidenheid aan bouwvormen, polarisaties en pinbezettingen bieden wij u een universele oplossing voor koper- of lichtgeleiderbekabeling.
D-SUB-krimpcontact, serie: HC-M-DSUB-C, Bus, gedraaid, contactdiameter: 1 mm, nominale stroom: 5 A, aansluitdoorsnede: 0,2 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 24...20 , materiaal contact: Metaal