Dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht beschikt u altijd over de passende aansluiting. En het is heel eenvoudig: want bij Phoenix Contact krijgt u alle apparaatinterfaces uit één hand. Met onze verscheidenheid aan bouwvormen, polarisaties en pinbezettingen bieden wij u een universele oplossing voor koper- of lichtgeleiderbekabeling.
D-SUB-contactblok, grootte 1, met 9 meldcontacten, type contactaansluiting bus, voor printplaatmontage, haaks, bevestiging via boring 2,5 mm en soldeerplaat, voor aanbouwframe VS-09-...