Dankzij een uitgebreid assortiment connectoren voor de dataoverdracht beschikt u altijd over de passende aansluiting. En het is heel eenvoudig: want bij Phoenix Contact krijgt u alle apparaatinterfaces uit één hand. Met onze verscheidenheid aan bouwvormen, polarisaties en pinbezettingen bieden wij u een universele oplossing voor koper- of lichtgeleiderbekabeling.
Gefilterde RJ45-printplaatconnectors, 1x1 enkele poort, aansluitrichting van de connector t.o.v. de printplaat: 90 °, Tab boven, Afgeschermd, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, THT, THD, Golf, IP20, verpakkingsmethode: tray