SB-8EPCA8A9L33S - 커플러 커넥터
1623357

M40, 커플러 커넥터, 시리즈: SB, 긴 직선, 차폐: 예, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, 핀 수: 4+4+4+PE / 3+N+PE, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 14 mm ... 20.5 mm, 코딩: CAT5, 코딩 1, 이 제품은 2026년 2분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보









이점

하나의 커넥터로 신호, 데이터 및 전원 전송
최대 100 Mbps용 CAT5 데이터 인터페이스
잘못된 연결을 확실하게 방지하는 기계적 코딩
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호