CES-B10-HFFS-PLBK
-
밀폐 프레임
0801663
밀폐 프레임, 잠금 래치 있음, 설계: B10, 케이블 씰 수 (소형): 6, 소재: PA (할로겐 프리), 색상: 검정색, 길이: 99.2 mm, 폭: 58 mm, 높이: 20 mm
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 마운팅 스크류는 기본으로 제공되지 않습니다. 패널 컷아웃의 최대 폭은 51 mm를 초과하지 않아야 합니다(고내구성 산업용 커넥터의 35 mm 대신) |
| 제품 타입 | 케이블 슬리브용 프레임 |
| 설계 | B10 |
| 프레임 타입 | 밀폐 프레임 |
| 조임 토크 | 1.8 Nm (마운팅 스크류, M4(ISO 4762/DIN 912)) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 58 mm |
| 높이 | 20 mm |
| 길이 | 99.2 mm |
| 드릴 홀 거리, 수평 | 32 mm |
| 드릴 홀 거리, 수직 | 83 mm |
| 홀 직경 | 5.5 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 조립 컷아웃 폭 | 35 mm |
| 조립 컷아웃 길이 | 65 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| 소재 | PA (할로겐 프리) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 케이블 씰 수 | 2 ... 6 (소형 씰, 설치된 대형 씰의 수에 따라 다름) |
| 0 ... 1 (대형 씰, 설치된 소형 씰의 수에 따라 다름) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 120 °C (정적) |
| 조립 참고 사항 | 1개의 대형 슬리브의 경우 작은 슬리브 4개의 공간 필요, M4 마운팅 스크류(ISO 4762/DIN 912), 마운팅 스크류용 토크: 1.8 Nm |
| 제품 조립 방법에 대한 비디오 자습서를 다운로드 영역의 비디오 카테고리에서 확인할 수 있습니다. |
| 항목 번호 | 0801663 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7CAX |
| GTIN | 4046356674096 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 128 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 121.8 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002624 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.381 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
CES-SFFS-H - 스크류 0801728
-
CES-B10-WRG-BK - 플랫 개스킷 0801725
-
CES-B10-SF-PLBK - 스냅-온 프레임 0801655
-
CES-STPG-GY-2 - 케이블 슬리브 0801672
-
CES-STPG-GY-3 - 케이블 슬리브 0801673
-
CES-STPG-GY-4 - 케이블 슬리브 0801674
-
CES-STPG-GY-5 - 케이블 슬리브 0801675
-
CES-STPG-GY-6 - 케이블 슬리브 0801676
-
CES-STPG-GY-7 - 케이블 슬리브 0801677
-
CES-STPG-GY-8 - 케이블 슬리브 0801679
-
CES-STPG-GY-9 - 케이블 슬리브 0801680
-
CES-STPG-GY-10 - 케이블 슬리브 0801682
-
CES-STPG-GY-11 - 케이블 슬리브 0801683
-
CES-STPG-GY-12 - 케이블 슬리브 0801684
-
CES-STPG-GY-13 - 케이블 슬리브 0801685
-
CES-STPG-GY-14 - 케이블 슬리브 0801686
-
CES-STPG-GY-15 - 케이블 슬리브 1410521
-
CES-STPG-GY-16 - 케이블 슬리브 1410534
-
CES-STPG-GY-17 - 케이블 슬리브 1410547
-
CES-LTPG-GY-15 - 케이블 슬리브 0801687
-
CES-LTPG-GY-16 - 케이블 슬리브 0801688
-
CES-LTPG-GY-17 - 케이블 슬리브 0801689
-
CES-LTPG-GY-18 - 케이블 슬리브 0801690
-
CES-LTPG-GY-19 - 케이블 슬리브 0801691
-
CES-LTPG-GY-20 - 케이블 슬리브 0801692
-
CES-LTPG-GY-21 - 케이블 슬리브 0801693
-
CES-LTPG-GY-22 - 케이블 슬리브 0801695
-
CES-LTPG-GY-23 - 케이블 슬리브 0801696
-
CES-LTPG-GY-24 - 케이블 슬리브 0801697
-
CES-LTPG-GY-25 - 케이블 슬리브 0801698
-
CES-LTPG-GY-26 - 케이블 슬리브 0801699
-
CES-LTPG-GY-27 - 케이블 슬리브 0801700
-
CES-LTPG-GY-28 - 케이블 슬리브 0801701
-
CES-LTPG-GY-29 - 케이블 슬리브 0801702
-
CES-LTPG-GY-30 - 케이블 슬리브 0801703
-
CES-LTPG-GY-31 - 케이블 슬리브 0801705
-
CES-LTPG-GY-32 - 케이블 슬리브 0801706
-
CES-LTPG-GY-33 - 케이블 슬리브 0801707
-
CES-STPG-GY-2X3 - 케이블 슬리브 1410424
-
CES-STPG-GY-2X4 - 케이블 슬리브 1410438
-
CES-STPG-GY-2X5 - 케이블 슬리브 0801708
-
CES-STPG-GY-2X6 - 케이블 슬리브 0801709
-
CES-STPG-GY-2X7 - 케이블 슬리브 1410110
-
CES-STPG-GY-2X8 - 케이블 슬리브 1410123
-
CES-STPG-GY-2X9 - 케이블 슬리브 1410440
-
CES-STPG-GY-4X3 - 케이블 슬리브 0801710
-
CES-STPG-GY-4X4 - 케이블 슬리브 0801711
-
CES-STPG-GY-4X5 - 케이블 슬리브 1410136
-
CES-STPG-GY-4X6 - 케이블 슬리브 1410149
-
CES-SRG-BK-2 - 케이블 슬리브 0801635
-
CES-SRG-BK-3 - 케이블 슬리브 0801633
-
CES-SRG-BK-4 - 케이블 슬리브 0801632
-
CES-SRG-BK-5 - 케이블 슬리브 0801630
-
CES-SRG-BK-6 - 케이블 슬리브 0801628
-
CES-SRG-BK-7 - 케이블 슬리브 0801627
-
CES-SRG-BK-8 - 케이블 슬리브 0801625
-
CES-SRG-BK-9 - 케이블 슬리브 0801622
-
CES-SRG-BK-10 - 케이블 슬리브 0801620
-
CES-SRG-BK-11 - 케이블 슬리브 0801618
-
CES-SRG-BK-12 - 케이블 슬리브 0801617
-
CES-SRG-BK-13 - 케이블 슬리브 0801616
-
CES-SRG-BK-14 - 케이블 슬리브 0801615
-
CES-SRG-BK-15 - 케이블 슬리브 1410563
-
CES-SRG-BK-16 - 케이블 슬리브 1410576
-
CES-SRG-BK-17 - 케이블 슬리브 1410589
-
CES-LRG-BK-15 - 케이블 슬리브 0801619
-
CES-LRG-BK-16 - 케이블 슬리브 0801621
-
CES-LRG-BK-17 - 케이블 슬리브 0801624
-
CES-LRG-BK-18 - 케이블 슬리브 0801626
-
CES-LRG-BK-19 - 케이블 슬리브 0801629
-
CES-LRG-BK-20 - 케이블 슬리브 0801631
-
CES-LRG-BK-21 - 케이블 슬리브 0801634
-
CES-LRG-BK-22 - 케이블 슬리브 0801637
-
CES-LRG-BK-23 - 케이블 슬리브 0801638
-
CES-LRG-BK-24 - 케이블 슬리브 0801639
-
CES-LRG-BK-25 - 케이블 슬리브 0801640
-
CES-LRG-BK-26 - 케이블 슬리브 0801643
-
CES-LRG-BK-27 - 케이블 슬리브 0801644
-
CES-LRG-BK-28 - 케이블 슬리브 0801646
-
CES-LRG-BK-29 - 케이블 슬리브 0801648
-
CES-LRG-BK-30 - 케이블 슬리브 0801650
-
CES-LRG-BK-31 - 케이블 슬리브 0801653
-
CES-LRG-BK-32 - 케이블 슬리브 0801654
-
CES-LRG-BK-33 - 케이블 슬리브 0801656
-
CES-SRG-BK-2X3 - 케이블 슬리브 1410398
-
CES-SRG-BK-2X4 - 케이블 슬리브 1410408
-
CES-SRG-BK-2X5 - 케이블 슬리브 0801657
-
CES-SRG-BK-2X6 - 케이블 슬리브 0801664
-
CES-SRG-BK-2X7 - 케이블 슬리브 1410084
-
CES-SRG-BK-2X8 - 케이블 슬리브 1410097
-
CES-SRG-BK-2X9 - 케이블 슬리브 1410411
-
CES-SRG-BK-4X3 - 케이블 슬리브 0801665
-
CES-SRG-BK-4X4 - 케이블 슬리브 0801666
-
CES-SRG-BK-4X5 - 케이블 슬리브 1410107
-
CES-SRG-BK-4X6 - 케이블 슬리브 1410152
-
CES-LRC-BK - 케이블 슬리브 0801719
-
CES-LRG-BK - 블라인드 슬리브 0801671
-
CES-SRC-BK - 케이블 슬리브 0801718
-
CES-SRG-BK - 블라인드 슬리브 0801670
-
CES-STPG-GY - 블라인드 슬리브 0801715
-
CES-LTPG-GY - 블라인드 슬리브 0801716
-
SF-BIT-HEX 3-50 - 스크류 삽입 1212647
-
SF-M BH - 스크류 드라이버 1212070
이점
고내구성 산업용 커넥터용 표준 패널 컷아웃에도 사용 가능