슬롯 케이블 슬리브 슬롯 슬리브, 직경 23 mm ... 24 mm의 사전 조립된 케이블 및 라인을 수용하기 위해 사용, CES 밀폐 프레임에서 사용 가능.
CES-LTPG-GY-24
-
케이블 슬리브
0801697
케이블 슬리브, 대, 전선 수: 1, 타입: 라운드 케이블, 슬롯, 외부 케이블 직경: 1x 23 mm ... 24 mm, 소재: SEBS (할로겐 프리), 색상: 회색, 길이: 53 mm, 폭: 39 mm, 높이: 17 mm