Dear users, due to planned maintenance work you might not be able to see product search results, beginning from today (24/09/2024) 10:00 PM CET. We aim to have the full functionality restored by 2:00 AM CET.
전자 하우징의 열 관리는 장치의 열 설계에서 중요한 분야가 되었습니다. 전기 기계 및 전자 장치의 소형화로 인해 전력 밀도가 더욱 높아졌으며, 그로 인해 전자 장치의 발열이 문제가 되고 있습니다.
전자 하우징용 패시브 히트싱크를 사용하면 완성된 장치를 열과 관련하여 까다로운 요구 조건을 갖는 애플리케이션에서도 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 광범위한 열 시뮬레이션을 통해 PCB 레이아웃의 최적화도 지원합니다.
이점
명확한 경감 다이어그램을 사용하여 소산될 수 있는 최대 전력을 간단하게 예측
열 상태의 신속한 분석을 지원하는 온라인 열 시뮬레이션
안정적인 열 방출을 보장하는 고객 레이아웃 맞춤형 히트싱크
광범위한 열 시뮬레이션을 통해 인쇄 회로 기판의 컴포넌트를 최적으로 배열
단순화된 개발 프로세스: 특정 장치 설계에 필요한 모든 서비스
모든 개발 단계의 서비스
피닉스컨택트는 하우징 애플리케이션에서 소실될 수 있는 최대 전력에 대한 초기 점검을 수행할 수 있도록 하우징에 맞는 정격 감소 다이어그램을 제공합니다. 후속 작동 지점을 파악하고 이에 따라 최대 전력 손실을 확인할 수 있습니다. 열 설계를 위한 이 예비 단계는 필요한 하우징 크기를 추정하는 데 적합하며 통합 히트싱크의 필요성에 대한 초기 설명을 제공합니다.
피닉스컨택트는 온라인 시뮬레이션에 기반한 시뮬레이션 서비스를 통해 애플리케이션에 대한 매우 정확한 열 분석을 제공합니다. 인쇄 회로 기판의 다양한 컴포넌트 구성을 먼저 시뮬레이션하고 평가합니다. 나중에 장치에 히트싱크 통합하기로 선택한 경우 애플리케이션이 주어진 경계 조건에서 완벽하게 사용될 수 있도록 시뮬레이션을 통해 열적으로 완벽하게 조정됩니다.
열은 하우징에 완벽하게 맞춤 제작된 히트싱크 솔루션을 통해 하우징에서 최적으로 방출됩니다. 히트싱크는 인쇄 회로 기판 레이아웃에 맞게 개별적으로 맞춤 제작될 수 있습니다.
하우징용 맞춤형 히트싱크
패시브 알루미늄 히트싱크는 하우징 시스템의 기하학적 조건에 완벽하게 맞춤 제작되었습니다. 가능한 가장 작은 크기의 제품으로 최적의 냉각을 제공합니다.
열 경로
적합한 열 인터페이스 소재(TIM), 옵션 히트 스프레더 및 히트싱크를 사용하면 열 경로를 최적화할 수 있습니다.
하우징을 위한 최적의 가이드
피닉스컨택트의 히트싱크는 하우징을 더욱 안정적으로 만듭니다. 통합 가이드는 후속 애플리케이션을 열적으로 최적화할 뿐만 아니라 매우 견고하게 만듭니다.
히트싱크의 맞춤형 밀링
모든 인쇄 회로 기판의 레이아웃은 다릅니다. 따라서 피닉스컨택트의 히트싱크는 표준에 따라 원하는 컴포넌트 높이로 밀링할 수 있습니다.
히트 스프레더 인서트
옵션인 히트 스프레더는 냉각할 컴포넌트와 히트싱크 사이의 거리가 먼 경우 이를 브리징할 수 있습니다.
히트싱크 베이스 슬라이딩
ICS 하우징용 히트싱크 시리즈의 히트싱크는 연속 주조 프로파일로 설계되었습니다. 히트싱크 베이스는 컴포넌트 높이에 따라 이동할 수 있습니다.
시뮬레이션 설계
온라인 및 세부 시뮬레이션을 통해 애플리케이션의 컴포넌트, 히트싱크 및 하우징이 완벽한 열 특성을 갖도록 설계할 수 있습니다.
높은 수준의 디자인 자유도
히트싱크를 필러 형태로 만들 수도 있습니다. 냉각 부품은 인쇄 회로 기판을 따라 계속해서 연결할 필요가 없습니다. 이렇게 하면 다른 컴포넌트를 위한 충분한 공간이 확보됩니다.
장치 개발 시 열 관리 주제에 대한 FAQ
피닉스컨택트는 카탈로그 가격, 온라인 시뮬레이션, 시뮬레이션 서비스를 포함한 개인 상담, 개별적으로 조정된 히트싱크를 지원합니다.
강하게 가열되는 컴포넌트(핫스팟)는 열 전도성 소재(TIM)를 통해 히트싱크에 연결됩니다. UCS 하우징 시스템의 경우, 옵션으로 삽입되는 열 분산기를 통해 냉각할 컴포넌트와 히트싱크 사이의 거리를 더 멀리 브리지할 수도 있습니다.
최적의 열 연결은 히트싱크의 개별 조정을 통해 구현됩니다. 이 작업은 보통 히트싱크의 밀링 작업으로 실시됩니다.
작고 강력한 컴포넌트, 높은 데이터 전송률, 먼지, 불충분한 환기 등은 주변 환경보다 높은 온도 차이의 원인입니다.
다이어그램의 그래프는 환경과의 온도차를 초과하지 않도록 각 하우징에서 컴포넌트가 공급할 수 있는 전력에 대한 정보를 제공합니다. 직선의 기울기는 시스템의 열 전도도를 나타냅니다. 표시된 케이스는 서로 다른며, 하나는 전체 표면을 가열하는 반면 다른 하나는 20 mm x 20 mm의 핫스팟을 가열한다는 점에서 차이가 있고, 또 하나는 하우징에 인쇄 회로 기판(PCB)이 설치되어 있고 다른 하나에는 하우징이 없다는 점에서 차이가 있습니다.
피닉스컨택트의 통합 히트싱크는 열전도성 소재(TIM)를 통한 열 전도 방식으로 핫스팟의 열을 방출합니다. 히트싱크는 이 열을 복사 에너지 형태로 방출하며 슬랫 사이의 대류를 통해 환경으로 방출합니다. 가열된 공기가 상승하여 차가운 공기로 대체되는 동안 스택 효과가 적용됩니다.
E-paper
전자 하우징 포트폴리오 개요
DIN 레일 및 옥외용 하우징을 살펴보고 전자 하우징을 개별 요구 사항에 맞게 유연하게 조정할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.