안전 에너지 제어 제품군의 낙뢰 및 서지 보호

새로워진 서지 보호

안전 에너지 제어 제품군의 낙뢰 및 서지 보호기는 전보다 더 효과적이고 오랜 시간 사용 가능합니다.

모든 라인 속류를 안전하게 방지하는 혁신적인 스파크 갭은 이 제품군의 핵심입니다. 이 기술은 긴 서비스 수명과 고성능 낙뢰 및 서지 보호를 보장합니다. 이를 통해 퓨즈 및 보호 장치를 포함한 시스템이 보호됩니다. 더 이상 모든 일반 애플리케이션에서 별도의 어레스터 백업 퓨즈가 필요하지 않습니다.

이점

  • 첨단 기술의 스파크 갭과 안전 분리 장치가 있는 제품을 통한 시스템의 무중단 보호
  • 스파크 갭과 배리스터 간의 직접적인 조정을 통해 민감한 장치를 동적 과전압으로부터 최대한 보호
  • 백업 퓨즈가 필요 없는 서지 보호 장치의 일관된 컴팩트 설계를 통한 컨트롤 캐비닛의 효율적인 제조
  • 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 세계 최초의 타입 3 서지 보호 장치를 사용해 빠르고 쉽게 설치
FLASHTRAB SEC HYBRID – 통합 백업 퓨즈가 있는 낙뢰 전류 어레스터

FLASHTRAB SEC HYBRID – 통합 백업 퓨즈가 있는 낙뢰 전류 어레스터

통합 백업 퓨즈가 있는 타입 1 낙뢰 전류 어레스터

FLASHTRAB SEC HYBRID는 통합 서지 방지 어레스터 백업 퓨즈를 특징으로 하는 라인 속류가 없는 최초의 플러그타입 타입 1 보호 장치입니다. 새로 개발된 푸쉬-풀 메커니즘이 적용되어 보호 플러그를 손쉽게 분리할 수 있습니다. 통합 래칭으로 인해 방전 중에 베이스 부품에 단단히 고정됩니다.

통합 백업 퓨즈를 통해 쉽고 유연하게 설치할 수 있습니다. 따라서 공간을 절약하고 배선 작업을 줄이는 동시에 설치 위치에 손쉽게 적용할 수 있습니다. FLASHTRAB SEC HYBRID는 230/400 V 또는 400/690 V 전원 공급 시스템에 사용할 수 있습니다.

FLASHTRAB SEC PLUS 440 – 높은 정격 전압용 낙뢰 전류 어레스터

FLASHTRAB SEC PLUS 440 – 높은 정격 전압용 낙뢰 전류 어레스터

400/690 V용 타입 1 낙뢰 전류 어레스터

FLASHTRAB SEC PLUS 440은 높은 정격 전압용으로 특별히 설계되었습니다. 컴팩트 설계 및 보호 장치의 범용 플러그 기능으로 인해 유연한 공간 절약형 설치가 가능합니다.

FLASHTRAB SEC PLUS 440은 이러한 컴팩트 포맷에서 뛰어난 기술적 성능을 보여줍니다. 타입 1 보호 장치는 400/690 V TN 및 400 V IT 전원 공급 시스템에 사용됩니다. 최대 35 kA의 낙뢰 전류를 안전하게 처리할 수 있습니다.

440 V의 높은 연속 전압 및 뛰어난 내충격 및 내진동 특성으로 인해 FLASHTRAB SEC PLUS 440은 산업용 시스템 및 풍력 터빈 발전기에 사용하기에 이상적입니다.

FLASHTRAB SEC PLUS 350 – 높은 정격 전압용 낙뢰 전류 어레스터

FLASHTRAB SEC PLUS 350 – 높은 정격 전압용 낙뢰 전류 어레스터

230/400 V용 타입 1 낙뢰 전류 어레스터

FLASHTRAB SEC PLUS 350은 메인 공급 장치의 계량되지 않은 영역 및 산업용 애플리케이션에서 사용하기에 이상적입니다.

라인 속류가 없는 강력한 FLASHTRAB SEC PLUS 350 스파크 갭은 모든 단계에서 시스템을 보호하고 전기 설비의 서비스 수명을 크게 향상시킵니다. 높은 전압 변동 및 최대 25 kA의 극심한 낙뢰 전류 부하도 FLASHTRAB SEC PLUS 35에서 문제가 되지 않습니다.0. FLASHTRAB SEC PLUS 264를 사용하면 최대 50 kA의 낙뢰 전류도 처리할 수 ​​있습니다.

SEC 제품군의 다른 모든 타입 1 보호 장치와 마찬가지로 FLASHTRAB SEC PLUS는 타입 2 보호 장치로 테스트 및 인증되었습니다.

FLASHTRAB SEC T1+T2 – 타입 1 및 타입 2 보호 장치의 조합

FLASHTRAB SEC T1+T2 – 타입 1 및 타입 2 보호 장치의 조합

타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터

FLASHTRAB SEC T1+T2는 낙뢰 전류 어레스터와 서지 보호 장치의 진정한 조합입니다. 이 장치는 스위칭 작업이 빈번한 환경에 이상적인 보호를 제공합니다.

낙뢰 전류는 강력한 스파크 갭에 의해 안전하게 처리됩니다. 이를 통해 낮은 잔류 전압이 보장되고 동적 과전압은 배리스터 기반 타입 2 보호 장치에 의해 안정적으로 제한됩니다. 따라서 스파크 갭과 배리스터 간을 최적의 상태로 조정합니다.

지난 10년간 동종 제품 중에서 유일하게 남아 있는 특별한 결합 보호 장치를 사용하여 설치 및 유지 관리 작업을 최대한 줄이십시오. 이제 라인 속류가 없는 스파크 갭과 새로 설계된 타입 2 보호 장치도 사용할 수 있습니다.

VALVETRAB SEC – 타입 2 서지 보호

VALVETRAB SEC – 타입 2 서지 보호

타입 2 서지 보호

컴팩트 타입 2 서지 보호 장치는 채널당 12 mm에 불과하지만 최고 수준의 성능과 높은 단락 전류 등급을 보장합니다.

VALVETRAB SEC는 별도의 어레스터 백업 퓨즈 없이 모든 소형 분배 패널에 손쉽게 설치할 수 있으며 메인 퓨즈의 경우 최대 315 A의 정격 전류까지 가능합니다.

높은 방전 용량 및 낮은 전체 폭은 VALVETRAB SEC가 모든 파워 서플라이에 안정적인 서지 보호를 제공한다는 것을 의미합니다.

타입 2 서지 보호 장치는 선형 작동 특성을 가진 DC 전류 소스에도 사용할 수 있습니다.

PLUGTRAB SEC – 타입 3 장치 보호

PLUGTRAB SEC – 타입 3 장치 보호

AC/DC 애플리케이션용 타입 3 장치 보호

PLUGTRAB SEC는 최대 230 V 정격 전압의 엔드 장치를 위한 강력한 서지 보호 솔루션입니다.

새로 개발된 내부 분리 장치 및 통합 어레스터 백업 퓨즈는 설치된 백업 퓨즈에 상관없이 전기 및 열 과부하 시에 높은 안전성을 제공합니다.

따라서 PLUGTRAB SEC는 AC 및 DC 엔드 장치를 위한 안정적인 서지 보호 솔루션입니다.

자세한 내용을 확인하시겠습니까?

안전 에너지 제어 제품군의 낙뢰 및 서지 보호에 대해 자세히 알아보려면 다음 링크를 클릭하십시오.

새로워진 서지 보호
새로워진 서지 보호 YouTube