ZFKKDS 2,5-5,08 - PCB 단자대
1905023

제품군 COMBICON Terminals M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5.08 mm
연결 방법 스프링 케이지 연결방식
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 17.5 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 2, 행 수: 2, 행당 핀 수: 1, 제품군: ZFKKDS(A) 2,5, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다!

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
여러 레벨에서의 전선 연결을 통한 높은 접점 밀도
측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능