ZFKDSA 4-7,5-20
-
PCB 단자대
1700717
PCB 단자대, 정격 전류: 32 A, 정격전압(III/2): 630 V, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 전위 수: 20, 행 수: 1, 행당 핀 수: 20, 제품군: ZFKDS(A) 4, 간격: 7.5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 4.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
핀 수
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
여러 핀을 점퍼에 손쉽에 연결하기 위한 개별 브리지 샤프트
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트