기본 작업 공간을 프로파일 및 DIN 레일 커터 등의 적절한 액세서리와 공구와 빠르고 쉽게 결합하십시오. 이 제품을 사용하면 표준 DIN 레일과 케이블 덕트를 빠르고 정밀하게 절단할 수 있을 뿐만 아니라 칩이나 버가 발생하지 않습니다. 기본 워크스테이션에는 클립보드나 모니터 등을 부착하기 위한 브래킷이 장착되어 있습니다. 또한 아래쪽에는 다양한 DIN 레일이나 케이블 덕트를 위한 보관 공간이 있습니다. 프레임에 사전 설치된 브래킷으로 고정해 줍니다. 피닉스컨택트의 제로 컷 블록을 사용하면 구멍이 뚫린 DIN 레일을 수동으로 절단할 때 작업 시간을 더 단축할 수 있습니다. 제로-컷 블록을 사용하면 시간이 많이 걸리는 반복 측정 작업 없이 단 한 번의 설정으로 빠르고 재현 가능한 제로 컷을 실현할 수 있습니다. 즉, 최소한의 노력으로 수작업 기계 가공을 위한 최적으로 조정되고 정리된 워크스테이션을 구현할 수 있습니다.
DIN 레일 스냅-온 풋이 있는 컴포넌트용 공급 장치의 스프링 고무.