워크스테이션 시스템
BS-DIVIDER PLATE - 격판
BS-DIVIDER PLATE
-
격판
1640726
피드가 없는 범용 격판.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
치수
폭
20 mm
높이
60 mm
길이
505 mm
소재 사양
색상
투명
소재
폴리카보네이트 PC
환경 및 실제 조건
주변 조건
최적 주변 온도(보관/운송)
20.00 °C 60.00 %
주변 온도(작동)
5 °C ... 35 °C
주변 온도(보관/운송)
0 °C ... 60 °C
허용 습도(작동)
10 % ... 80 %
허용 습도(보관/운송)
20 % ... 80 %
마운팅
조립 참고 사항
설치 각도: 0° ... 10°
상용 데이터
항목 번호
1640726
패키지 단위
2 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH2XX1
GTIN
4067923165885
개당 중량(패키지 포함)
145.55 g
개당 중량(패키지 제외)
95 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21100612
ECLASS-15.0
21100612
ETIM
ETIM 10.0
EC011819
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
BS-MAGAZINE PROFILE T
-
매거진 마운팅 프로파일
1640730
BS-MAGAZINE PROFILE L
-
매거진 마운팅 프로파일
1640723
액세서리
BS-BOX-S
-
매거진
1328476
BS-BOX-L
-
매거진
1640725
BS-BOX-L/ES
-
엔드 브라켓
1642058
BS-BOX-S/ES
-
엔드 브라켓
1642059
제품 도움말