워크스테이션 시스템
BS-BOX-L/ES - 엔드 브라켓
BS-BOX-L/ES
-
엔드 브라켓
1642058
L 크기 보관 박스용 엔드 스톱.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
소형 부품 매거진
치수
폭
27 mm
높이
26 mm
길이
40 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
소재
PA 12 (PA 2200)
환경 및 실제 조건
주변 조건
최적 주변 온도(보관/운송)
20.00 °C
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 80 °C
내자외선 복사에 대한 내성
무염색 소재의 경우: 자외선에 의해 흰색에서 노란색으로 색상이 변합니다.
마운팅
조립 참고 사항
설치 각도: 0° ... 10°, 최대 허용 중량: 5.5 kg
상용 데이터
항목 번호
1642058
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH2XX1
GTIN
4067923169180
개당 중량(패키지 제외)
12 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21102022
ECLASS-15.0
21102022
ETIM
ETIM 10.0
EC003616
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
BS-MAGAZINE PROFILE T
-
매거진 마운팅 프로파일
1640730
BS-MAGAZINE PROFILE L
-
매거진 마운팅 프로파일
1640723
BS-BOX-S
-
매거진
1328476
제품 도움말