워크스테이션 시스템
BS-BOX-L - 매거진
BS-BOX-L
-
매거진
1640725
L 크기 소형 부품 보관 박스.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
소형 부품 매거진
치수
폭
150 mm
높이
125 mm
길이
235 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
폴리프로필렌
환경 및 실제 조건
주변 조건
최적 주변 온도(보관/운송)
20.00 °C
주변 온도(작동)
5 °C ... 35 °C
주변 온도(보관/운송)
0 °C ... 60 °C
허용 습도(작동)
10 % ... 80 %
허용 습도(보관/운송)
20 % ... 80 %
마운팅
조립 참고 사항
설치 각도: 0 ... 10 (기울어진 경우 BS-BOX-L/ES와 함께 사용하는 경우에만 사용), 최대 허용 중량: 5.5 kg
상용 데이터
항목 번호
1640725
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH2XX1
GTIN
4067923167162
개당 중량(패키지 포함)
182.5 g
개당 중량(패키지 제외)
182 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21102022
ECLASS-15.0
21102022
ETIM
ETIM 10.0
EC003616
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
BS-MAGAZINE PROFILE T
-
매거진 마운팅 프로파일
1640730
BS-MAGAZINE PROFILE L
-
매거진 마운팅 프로파일
1640723
액세서리
BS-BOX-L/ES
-
엔드 브라켓
1642058
제품 도움말