WMT (18X4)RL
-
케이블 마커
1099186
케이블 마커, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 0.6 ... 45 mm, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 6000, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 18 mm
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 전선 마커 |
| 마킹 | |
| 개별 레이블 수 | 6000 |
| 행당 개별 레이블의 수 | 6 |
| 식별 기술 | Thermotransfer |
| 폭 | 18 mm |
| 높이 | 4 mm |
| 깊이 | 0.5 mm |
| 텍스트 필드 | |
| 텍스트 필드 폭 | 18 mm |
| 텍스트 필드 높이 | 4 mm |
| 색상 | 흰색 (RAL 9010) |
| 베이스 부품 소재 | PVC/폴리에스테르 |
| 구성품 | 실리콘 프리 |
| 외부 케이블 직경 | 0.6 mm ... 45 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 100 °C |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 21 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 50 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 페인트 습윤 손상 물질 테스트(LABS 적합성) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 긁힘 내성 | |
| 사양 | EN ISO 1518-1:2023 (준수) |
| 요구 사항 | ≥ 5 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| Tesafilm 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 내자외선 | |
| 사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 절차 | 인공 방사선 조사. |
| 보관 온도 | |
| 사양 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | Test Bb |
| 기간 | 96 h |
| 테스트용 온도 | 120 °C |
| 온도 저항 | |
| 사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) |
| 테스트 기간 | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | 테스트 통과 |
| 문지름 내성 | |
| 사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
| 이소프로판올(99%) [67-63-0] | 테스트 통과 |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
테스트 통과 |
| 물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
| 화학 물질, 오일 및 연료에 대한 침수 | |
| 사양 | ISO 175:2010(준수) |
| 테스트 기간 | 168 h |
| 수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
| 바닷물(포화 350 g/l) [CAS No. - ] |
테스트 통과 |
| IRM 901 | 테스트 통과 |
| IRM 902 | 테스트 통과 |
| IRM 903 | 테스트 통과 |
| 아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
| 사양 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 절차 | 방법 B |
| 주기 | 2 |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 마운트 타입 | 삽입 |
| 항목 번호 | 1099186 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BG2211 |
| GTIN | 4055626947617 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 432 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 열 전사 인쇄기 0804663
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 열 전사 인쇄기 1085260
-
THERMOMARK ROLL - 열 전사 인쇄기 5146477
-
THERMOMARK E.300 - 열 전사 인쇄기 1285306
-
THERMOMARK E.600 - 열 전사 인쇄기 1285310
-
THERMOMARK E.300 D - 열 전사 인쇄기 1004303
-
THERMOMARK E.600 D - 열 전사 인쇄기 1004304
-
THERMOMARK X1.2 - 열 전사 인쇄기 5146231
-
PATG 0/18 - 전선 마커 캐리어 0820507
-
PATG 1/18 - 전선 마커 캐리어 0820510
-
PATG 2/18 - 전선 마커 캐리어 0820523
-
PATG 3/18 - 전선 마커 캐리어 0820536
-
PATG 4/18 - 전선 마커 캐리어 0820549
-
PATG 5/18 - 전선 마커 캐리어 0828059
-
PATG 6/18 - 전선 마커 캐리어 0828062
-
PATO 1/18 - 전선 마커 캐리어 0823740
-
PATO 2/18 - 전선 마커 캐리어 0823753
이점
WMT ... 제품군의 롤 오프 마킹 소재에는 PATG/PATO ... 시스템의 마킹 칼라를 사용한 전선 마킹용 마커가 포함되어 있습니다.
특수한 모양으로 인해 WMT ... 삽입 라벨이 삽입된 후에는 칼라 내부에 단단히 고정됩니다.
피닉스컨택트의 THERMOMARK ... 롤 인쇄기를 사용한 빠르고 경제적인 마킹
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다